Offre et services

A propos de Fibox

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Home / fr / ARCA 505021 / ARCA 505021ST No MP
ARCA 505021ST No MP main image
ARCA 505021ST No MP main image
ARCA 505021ST No MP main image
ARCA 505021ST No MP thumb 1
ARCA 505021ST No MP thumb 2
ARCA 505021ST No MP thumb 3

ARCA 505021ST No MP

8121112N

Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 500 x 500 x 210

Télécharger la fiche produit

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Porte Transpararentee, poignée pivotante, sans plaque de montage

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074318961

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP65 | IK09

Longueur en mm : 500

Largeur en mm : 500

Hauteur en mm : 210

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Gris fumé

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP65

Résistance aux chocs (EN 62262): IK09

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 5VA

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

8121112N_FIBOX Arca IEC 505021ST.jpg Télécharger
Certificate FI 40467.pdf Télécharger
MD_FIBOX_ARCA.pdf Télécharger

Plans CAD

  • Base 505018.dwg
  • 8121112N_FIBOX ARCA IEC 505021ST.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 505003T.dwg

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ARCA 505021ST No MP 8121112N Accessoires

MPMP ARCA 5050
Armoires Electriques

MPMP ARCA 5050

8120929

Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
MPX ARCA 5050
Armoires Electriques

MPX ARCA 5050

8120740

Mounting plate (450x450 mm)
MPS ARCA 5050
Armoires Electriques

MPS ARCA 5050

8120730

Platine de montage (450x450x2 mm)
DRS ARCA 505021
Armoires Electriques

DRS ARCA 505021

8120778

DIN rail frame set
RCS ARCA 5050
Armoires Electriques

RCS ARCA 5050

8120954

Rain canopy set for size 5050
IDS ARCA 5050
Armoires Electriques

IDS ARCA 5050

8120710

Kit de porte intérieure
MPP ARCA 5050
Armoires Electriques

MPP ARCA 5050

8120750

Mounting plate perforated (450x450x2 mm - 26x11 mm)
PMK ARCA 50
Armoires Electriques

PMK ARCA 50

8120843

Kit de fixation sur Poteau

ARCA 505021ST No MP

Fibox
8121112N_ARCA 505021ST_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 505021ST No MP

Code article : 8121112N

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Porte Transpararentee, poignée pivotante, sans plaque de montage

Code EAN : 6418074318961

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

8121112N_FIBOX Arca IEC 505021ST
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 500 500 210
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Gris fumé
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
MPMP ARCA 5050 Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
(450 x 450 x 1.5)
MPX ARCA 5050 Mounting plate (450x450 mm)
(450 x 450 x 5)
MPS ARCA 5050 Platine de montage (450x450x2 mm)
(450 x 450 x 2)
DRS ARCA 505021 DIN rail frame set
(480 x 480 x 30)
RCS ARCA 5050 Rain canopy set for size 5050
(30 x 500 x 20)
IDS ARCA 5050 Kit de porte intérieure
(480 x 480 x 30)
MPP ARCA 5050 Mounting plate perforated (450x450x2 mm - 26x11 mm)
(450 x 450 x 2)
PMK ARCA 50 Kit de fixation sur Poteau
(485 x 385 x 35)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467

Derniers articles

Voir tous les articles
featured image for post: Relever le défi de la visibilité : présentation de la porte transparente ARCA

Actualités produits

17 mars 2026

Relever le défi de la visibilité : présentation de la porte transparente ARCA

Des inspections plus rapides. Des opérations ...