Offre et services

A propos de Fibox

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Home / fr / ARCA 303021 / ARCA 303021T No MP
ARCA 303021T No MP main image
ARCA 303021T No MP main image
ARCA 303021T No MP main image
ARCA 303021T No MP thumb 1
ARCA 303021T No MP thumb 2
ARCA 303021T No MP thumb 3

ARCA 303021T No MP

8121005N

Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

Dimensions - 300 x 300 x 210

Télécharger la fiche produit

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Porte Transpararentee, serrure 2 points, sans plaque de montage

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074317933

Classification ETIM : EC000261

Indice de protection : IP66 | IK09

Longueur en mm : 300

Largeur en mm : 300

Hauteur en mm : 210

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Gris fumé

Matériau du joint : Polyuréthane

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Indice de protection (EN 60529): IP66

Résistance aux chocs (EN 62262): IK09

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Oui

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 5VA

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

8121005N_FIBOX Arca IEC 303021T.jpg Télécharger
Certificate FI 40467.pdf Télécharger
MD_FIBOX_ARCA.pdf Télécharger

Plans CAD

  • Base 303018.dwg
  • 8121005N_FIBOX Arca IEC 303021T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 303003T.dwg

Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.

ARCA 303021T No MP 8121005N Accessoires

MPX ARCA 3030
Armoires Electriques

MPX ARCA 3030

8120742

Mounting plate (250x250 mm)
MPMP ARCA 3030
Armoires Electriques

MPMP ARCA 3030

8120921

Mounting plate multiperforated (250x250x2 mm - ⌀3.6 mm)
MPS ARCA 3030
Armoires Electriques

MPS ARCA 3030

8120732

Platine de montage (250x250x2 mm)
IDS ARCA 3030
Armoires Electriques

IDS ARCA 3030

8120712

Kit de porte intérieure
MPP ARCA 3030
Armoires Electriques

MPP ARCA 3030

8120752

Mounting plate perforated (250x250x2 mm - 26x11 mm)
DRS ARCA 303021
Armoires Electriques

DRS ARCA 303021

8120763

DIN rail frame set
PMK ARCA 30
Armoires Electriques

PMK ARCA 30

8120841

Kit de fixation sur Poteau
DSP ARCA VLS
Armoires Electriques

DSP ARCA VLS

8120960

Porte bouchon ARCA, vertical, à gauche, petite
DSP ARCA VRS
Armoires Electriques

DSP ARCA VRS

8120961

Porte bouchon ARCA, vertical, à droite, petite

ARCA 303021T No MP

Fibox
8121005N_ARCA 303021T No MP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 303021T No MP

Code article : 8121005N

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Porte Transpararentee, serrure 2 points, sans plaque de montage

Code EAN : 6418074317933

Comprend : Fond de coffret, porte avec joint PURE. Serrure double 3mm avec clef. S versions avec poignée pivotante serrure 2 points. Guide de fermeture de porte inclus pour.

8121005N_FIBOX Arca IEC 303021T
Dimensions : Hauteur Largeur Profondeur
mm : 300 300 210
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Gris fumé
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
MPX ARCA 3030 Mounting plate (250x250 mm)
(250 x 250 x 5)
MPMP ARCA 3030 Mounting plate multiperforated (250x250x2 mm - ⌀3.6 mm)
(250 x 250 x 1.5)
MPS ARCA 3030 Platine de montage (250x250x2 mm)
(250 x 250 x 2)
IDS ARCA 3030 Kit de porte intérieure
(280 x 280 x 30)
MPP ARCA 3030 Mounting plate perforated (250x250x2 mm - 26x11 mm)
(250 x 250 x 2)
DRS ARCA 303021 DIN rail frame set
(280 x 280 x 30)
PMK ARCA 30 Kit de fixation sur Poteau
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS Porte bouchon ARCA, vertical, à gauche, petite
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA VRS Porte bouchon ARCA, vertical, à droite, petite
(15 x 104 x 16)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Oui
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467

Derniers articles

Voir tous les articles
featured image for post: Relever le défi de la visibilité : présentation de la porte transparente ARCA

Actualités produits

17 mars 2026

Relever le défi de la visibilité : présentation de la porte transparente ARCA

Des inspections plus rapides. Des opérations ...