Startseite / Produkte / TEMPO 2924
Tempo image

Tempo

Der Name deutet es schon an. Aber Tempo hat nicht nur zeitlich die Nase vorn. Wenn Sie ein Gehäuse suchen, das nicht nur kostengünstig und in Sekundenschnelle montiert ist, sondern gleichzeitig effektiven und zuverlässigen Schutz bietet, dann ist Tempo Ihre erste Wahl: Tempo erfüllt alle anerkannten hohen Qualitätsstandards.

  • Abmessungen: 95 x 65 x 60 mm – 344 x 289 x 157 mm
  • PC: IP 65; IK 08
  • ABS: IP 65; IK 07

 

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
TA292411
Gehäuse

TA292411

5814003

Gehäuse ABS
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 289 x 239 x 107

TA292415
Gehäuse

TA292415

5814053

Gehäuse ABS
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 289 x 239 x 152

TPC 292411
Gehäuse

TPC 292411

5824003

Gehäuse PC

Abmessungen - 289 x 239 x 107

TPC 292411T
Gehäuse

TPC 292411T

5824008

Gehäuse PC mit metrischen Vorprägungen
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 289 x 239 x 107

TEMPO 2924 Zubehör

MP 2924
Gehäuse

MP 2924

5518025

Montageplatte, für Gehäuse
DR 215
Gehäuse

DR 215

5518029

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
DR 265
Gehäuse

DR 265

5518028

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
FP 10674
Gehäuse

FP 10674

5510674

Wandbefestigungslaschen, 2 St. inkl. Schrauben