Tempo
Der Name deutet es schon an. Aber Tempo hat nicht nur zeitlich die Nase vorn. Wenn Sie ein Gehäuse suchen, das nicht nur kostengünstig und in Sekundenschnelle montiert ist, sondern gleichzeitig effektiven und zuverlässigen Schutz bietet, dann ist Tempo Ihre erste Wahl: Tempo erfüllt alle anerkannten hohen Qualitätsstandards.
- Abmessungen: 95 x 65 x 60 mm – 344 x 289 x 157 mm
- PC: IP 65; IK 08
- ABS: IP 65; IK 07
Zubehör anzeigen
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
TA241915
5814052
Abmessungen - 240 x 190 x 152
TA241911
5814002
Abmessungen - 240 x 191 x 107