Tempo
Der Name deutet es schon an. Aber Tempo hat nicht nur zeitlich die Nase vorn. Wenn Sie ein Gehäuse suchen, das nicht nur kostengünstig und in Sekundenschnelle montiert ist, sondern gleichzeitig effektiven und zuverlässigen Schutz bietet, dann ist Tempo Ihre erste Wahl: Tempo erfüllt alle anerkannten hohen Qualitätsstandards.
- Abmessungen: 95 x 65 x 60 mm – 344 x 289 x 157 mm
- PC: IP 65; IK 08
- ABS: IP 65; IK 07
Zubehör anzeigen
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
TA191209
5814000
Abmessungen - 187 x 122 x 90
TAM 191209
5814024
Abmessungen - 187 x 122 x 90
TA191213
5814050
Abmessungen - 187 x 122 x 134
TAM 191213
5814062
Abmessungen - 187 x 122 x 134
TPCM 191209
5824024
Abmessungen - 187 x 122 x 90
TPCM 191209T
5824029
Abmessungen - 187 x 122 x 90