Startseite / Produkte / TEMPO 1111
Tempo image

Tempo

Der Name deutet es schon an. Aber Tempo hat nicht nur zeitlich die Nase vorn. Wenn Sie ein Gehäuse suchen, das nicht nur kostengünstig und in Sekundenschnelle montiert ist, sondern gleichzeitig effektiven und zuverlässigen Schutz bietet, dann ist Tempo Ihre erste Wahl: Tempo erfüllt alle anerkannten hohen Qualitätsstandards.

  • Abmessungen: 95 x 65 x 60 mm – 344 x 289 x 157 mm
  • PC: IP 65; IK 08
  • ABS: IP 65; IK 07

 

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
TAM 111107
Gehäuse

TAM 111107

5814021

Gehäuse ABS mit metrischen Vorprägungen
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 110 x 110 x 65

TPC 111107
Gehäuse

TPC 111107

5824039

Gehäuse PC

Abmessungen - 110 x 110 x 65

TPCM 111107
Gehäuse

TPCM 111107

5824021

Gehäuse PC mit metrischen Vorprägungen
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 110 x 110 x 65

TA111107
Gehäuse

TA111107

5814039

Gehäuse ABS
Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen - 110 x 110 x 65

TEMPO 1111 Zubehör

FP 10674
Gehäuse

FP 10674

5510674

Wandbefestigungslaschen, 2 St. inkl. Schrauben