Startseite / Produkte / SOLID 5638
Solid image

Solid

SOLID ist sowohl in Innenräumen als auch im Freien der großartige Alleskönner. Wenn Sie Ihre Ausrüstung ganz allgemein in Alltagsumgebungen schützen wollen, ist SOLID die optimale Universallösung für Ihre elektronischen und elektrischen Komponenten.

  • Abmessungen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
  • PC: IP 66 / 67; IK 08 (Seitenfläche), IK 09 (Stirnfläche)
  • ABS: IP 66 / 67; IK 08
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PC 5638 18 G
Gehäuse

PC 5638 18 G

5330365

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 560 x 380 x 180

PC 5638 18 G-3FSH
Gehäuse

PC 5638 18 G-3FSH

2539527

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 560 x 380 x 180

PC 5638 18 T
Gehäuse

PC 5638 18 T

5330065

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 560 x 380 x 180

PC 5638 18 T-3FSH
Gehäuse

PC 5638 18 T-3FSH

2539557

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 560 x 380 x 180

PC 5638
Gehäuse

PC 5638

6530807

Unterteil PC
Unterteil für Gehäuse

Abmessungen - 560 x 380 x 150

SOLID 5638 Zubehör

EKUVT
Gehäuse

EKUVT

3770554

Montageplatte, für Gehäuse
EKV 32
Gehäuse

EKV 32

3770649

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKUZR
Gehäuse

EKUZR

3730323

Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse