Startseite / Produkte / SOLID 5628
Solid image

Solid

SOLID ist sowohl in Innenräumen als auch im Freien der großartige Alleskönner. Wenn Sie Ihre Ausrüstung ganz allgemein in Alltagsumgebungen schützen wollen, ist SOLID die optimale Universallösung für Ihre elektronischen und elektrischen Komponenten.

  • Abmessungen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
  • PC: IP 66 / 67; IK 08 (Seitenfläche), IK 09 (Stirnfläche)
  • ABS: IP 66 / 67; IK 08
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PC 5628 13 G
Gehäuse

PC 5628 13 G

5330364

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 560 x 280 x 130

PC 5628 13 G-3FSH
Gehäuse

PC 5628 13 G-3FSH

2539525

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 560 x 280 x 130

PC 5628 13 T
Gehäuse

PC 5628 13 T

5330064

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 560 x 280 x 130

PC 5628 13 T-3FSH
Gehäuse

PC 5628 13 T-3FSH

2539555

Gehäuse PC
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 560 x 280 x 130

PC 5628
Gehäuse

PC 5628

6530806

Unterteil PC
Unterteil für Gehäuse

Abmessungen - 560 x 280 x 100

SOLID 5628 Zubehör

EKTZR
Gehäuse

EKTZR

3730142

Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
EKTVT
Gehäuse

EKTVT

3770553

Montageplatte, für Gehäuse
EKV 22
Gehäuse

EKV 22

3770648

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKV 50
Gehäuse

EKV 50

3770699