Quick
Diese intelligenten, modernen Gehäuse sind nach ihren Schnellverschlussschrauben benannt. Sie können leicht geöffnet und geschlossen werden, bieten aber gleichzeitig einen sicheren Schutz vor unbefugter Manipulation. Für Quick steht ein umfangreiches Zubehör-Sortiment zur Verfügung. Gegebenenfalls besondere Montagehinweise beachten.
- Abmessungen: 300 x 200 x 170 mm – 600 x 400 x 270 mm
- PC: IP 66/67; IK 08
- ABS: IP 66; IK 08
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
CAB PCQ 303017 G
8113348
Abmessungen - 300 x 300 x 170
CAB PCQ 303017 T
8113048
Abmessungen - 300 x 300 x 170
CAB ABSQ 303017 G
8183348
Abmessungen - 300 x 300 x 170