ABS 3819 18 G

5880371

Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 380 x 190 x 180

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074039057

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 380

Breite (mm) : 190

Tiefe (mm) : 180

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

PC_ABS3819.gif Herunterladen
PC_ABS3819i.gif Herunterladen
DSS_FI_41597_A1.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • EKM80C.dwg
  • EKM80C.dxf
  • Fibox_Solid_3819_B.x_t
  • Fibox_Solid_3819_B.zip
  • FIBOX_EKM80C.x_t
  • FIBOX_EKM80C.zip
  • EKM100B.dwg
  • EKM100B.dxf

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

ABS 3819 18 G 5880371 Zubehör

EKMZR
Gehäuse

EKMZR

3730152

Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
EKV 12
Gehäuse

EKV 12

3770647

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKV 32
Gehäuse

EKV 32

3770649

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKMVT
Gehäuse

EKMVT

3770550

Montageplatte, für Gehäuse

ABS 3819 18 G

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 3819 18 G

Artikel-Nr. : 5880371

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074039057

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

PC_ABS3819
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 380 190 180
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
EKMZR Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(380 x 190 x 50)
EKV 12 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(160 x 35 x 7)
EKV 32 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(335 x 35 x 7)
EKMVT Montageplatte, für Gehäuse
(338 x 158 x 1.5)
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
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1