PC 7656 base main image
PC 7656 base thumb 1

PC 7656 base

6530909

Unterteil für Gehäuse

Abmessungen - 760 x 560 x 150

Download Datenblatt

Beschreibung : Unterteil PC

Verpackungseinheit: : 2

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074078865

ETIM: : EC002620

Höhe (mm) : 760

Breite (mm) : 560

Tiefe (mm) : 150

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 5VA

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

A1-A3 GWP (kgCO2e): 25.49703

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

MD_FIBOX_SOLID_PC.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • Solid_7656BASE.dwg
  • Solid_7656BASE.dxf
  • Fibox_Solid_7656_B.x_t
  • Fibox_Solid_7656_B.zip
  • 6530909_Fibox_Solid_7656_B.step

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

PC 7656 base

Fibox
6530909_PC_7656_base_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 7656 base

Artikel-Nr. : 6530909

Beschreibung : Unterteil PC

EAN: : 6418074078865

Bestehend aus : Unterteil für Gehäuse

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 760 560 150
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
Brandklassifikation: : UL 94 5VA