Home / De / PICCOLO M
Piccolo image

Piccolo

Immer dann, wenn Funktionen, z. B. Drucktaster und Sensoren, der freien Bewitterung ausgesetzt werden, ist Piccolo die optimale Lösung. Piccolo ist modular aufgebaut und anpassungsfähig; es überzeugt mit zahlreichen Baugrößen und entsprechendem Zubehör.

  • Abmessungen: 110 x 80 x 65 mm – 230 x 140 x 125 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07

 

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

Height (mm)

30 mm 600 mm

Width (mm)

30 mm 600 mm

Depth (mm)

30 mm 600 mm
Filter

Keine Ergebnisse gefunden

Please try a different search term

PC M 95 G
Gehäuse

PC M 95 G

8724318

Gehäuse PC
PC MH 125 G
Gehäuse

PC MH 125 G

8724319

Gehäuse PC
PC M 95 T
Gehäuse

PC M 95 T

8724018

Gehäuse PC
PC MH 125 T
Gehäuse

PC MH 125 T

8724019

Gehäuse PC
ABS M 95 G
Gehäuse

ABS M 95 G

8784318

Gehäuse ABS
ABS MH 125 G
Gehäuse

ABS MH 125 G

8784319

Gehäuse ABS

Piccolo Accessories

Neuste Beiträge

Alle Artikel anzeigen
featured image for post: Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Produktneuheiten

16 März 2026

Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Schnellere Inspektionen. Sicherer Betrieb. ...