Startseite / Produkte / PICCOLO F
Piccolo image

Piccolo

Immer dann, wenn Funktionen, z. B. Drucktaster und Sensoren, der freien Bewitterung ausgesetzt werden, ist Piccolo die optimale Lösung. Piccolo ist modular aufgebaut und anpassungsfähig; es überzeugt mit zahlreichen Baugrößen und entsprechendem Zubehör.

  • Abmessungen: 110 x 80 x 65 mm – 230 x 140 x 125 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07

 

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PC F 65 G
Gehäuse

PC F 65 G

8724311

Gehäuse PC
Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 230 x 80 x 65

PC F 85 G
Gehäuse

PC F 85 G

8724312

Gehäuse PC
Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 230 x 80 x 85

PC F 65 T
Gehäuse

PC F 65 T

8724011

Gehäuse PC
Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 230 x 80 x 65

PC F 85 T
Gehäuse

PC F 85 T

8724012

Gehäuse PC
Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 230 x 80 x 85

ABS F 65 G
Gehäuse

ABS F 65 G

8784311

Gehäuse ABS
Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 230 x 80 x 65

ABS F 85 G
Gehäuse

ABS F 85 G

8784312

Gehäuse ABS
Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 230 x 80 x 85

PICCOLO F Zubehör

F-MP
Gehäuse

F-MP

8524063

Montageplatte, für Gehäuse
FM-3
Gehäuse

FM-3

8524033