Piccolo
Immer dann, wenn Funktionen, z. B. Drucktaster und Sensoren, der freien Bewitterung ausgesetzt werden, ist Piccolo die optimale Lösung. Piccolo ist modular aufgebaut und anpassungsfähig; es überzeugt mit zahlreichen Baugrößen und entsprechendem Zubehör.
- Abmessungen: 110 x 80 x 65 mm – 230 x 140 x 125 mm
- PC: IP 66/67; IK 08
- ABS: IP 66/67; IK 07
Zubehör anzeigen
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
PC B 65 G
8724303
Abmessungen - 110 x 80 x 65
PC B 85 G
8724304
Abmessungen - 110 x 80 x 85
PC B 65 T
8724003
Abmessungen - 110 x 80 x 65
PC B 85 T
8724004
Abmessungen - 110 x 80 x 85
ABS B 65 G
8784303
Abmessungen - 110 x 80 x 65
ABS B 85 G
8784304
Abmessungen - 110 x 80 x 85