Startseite / Produkte / NEO Accessories
NEO image

NEO

NEO ist für die elektrotechnischen Märkte und Anwendungen gedacht. Die Anforderungen an Schutz, Robustheit und effiziente Gehäuselösungen sind stetig steigend. NEO ist nicht nur Fibox Antwort auf diese Anforderungen, sondern NEO bietet mehr. Wie modernes Design, höchste Zuverlässigkeit, hohe Qualität und optimierte Flexibilität für den Anwender.

  • Abmessungen: 320 x 220 x 150 mm, 320 x 320 x 150 mm, 420 x 320 x 150 mm
  • PC: IP 66/67; IK 09
  • ABS: IP 66/67; IK 08

 

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter

NEO Accessories Zubehör