Startseite / Produkte / PCM 95 / 6016932
PCM 95/75 T main image
PCM 95/75 T thumb 1

PCM 95/75 T

6016932

Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 100 x 100 x 75

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse PC, metrisch

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074054807

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 100

Breite (mm) : 100

Tiefe (mm) : 75

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Clear transparent

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
15597.gif Herunterladen
15597i.gif Herunterladen
Certificate FI 40847.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • Mii952c.dwg
  • Mii952c.dxf
  • FIBOX_MNX9525C.x_t
  • FIBOX_MNX9525C.zip
  • PCM95B.dwg
  • PCM95B.dxf
  • FIBOX_MNXPCM95B.x_t
  • FIBOX_MNXPCM95B.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

PCM 95/75 T 6016932 Zubehör

B-3
Gehäuse

B-3

8524030

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
FP 22046
Gehäuse

FP 22046

8522346

Wandbefestigungslaschen
MIV 95
Gehäuse

MIV 95

5514583

Montageplatte, für Gehäuse

PCM 95/75 T

Fibox
PCM95_75T_U

Sample image

Order symbol : PCM 95/75 T

Artikel-Nr. : 6016932

Beschreibung : Gehäuse PC, metrisch

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel

EAN: : 6418074054807

Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

15597
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 100 100 75
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
B-3 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Wandbefestigungslaschen
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Montageplatte, für Gehäuse
(66 x 80 x 1.5)
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
Certificate FI 40847