Startseite / Produkte / PCM 150X / 6016337
default product image showing fibox logo

PCM 150/175 XG

6016337

Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 180 x 130 x 175

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse PC, metrisch

Anmerkungen : extra hohes Unterteil, grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074061454

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 180

Breite (mm) : 130

Tiefe (mm) : 175

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNXPCM150XH.gif Herunterladen
MNXPCM150XHi.gif Herunterladen
Certificate FI 40847.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • Mii1500c.dwg
  • Mii1500c.dxf
  • MNXPCM150XHB.dwg
  • MNXPCM150XHB.dxf
  • FIBOX_MNXPCM150XB.x_t
  • FIBOX_MNXPCM150XB.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

PCM 150/175 XG 6016337 Zubehör

MIV 10
Gehäuse

MIV 10

5514082

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
MIV 150
Gehäuse

MIV 150

5514078

Montageplatte, für Gehäuse
MIV 15
Gehäuse

MIV 15

5514083

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
FP 22046
Gehäuse

FP 22046

8522346

Wandbefestigungslaschen

PCM 150/175 XG

Fibox

Sample image

Order symbol : PCM 150/175 XG

Artikel-Nr. : 6016337

Beschreibung : Gehäuse PC, metrisch

Anmerkungen : extra hohes Unterteil, grauer Deckel

EAN: : 6418074061454

Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

MNXPCM150XH
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 180 130 175
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
MIV 10 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(100 x 35 x 7.5)
MIV 150 Montageplatte, für Gehäuse
(148 x 98 x 1.5)
MIV 15 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Wandbefestigungslaschen
(35 x 16 x 10)
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
Certificate FI 40847