Startseite / Produkte / MNX 95H / 6011931
PC 95/60 HT main image
PC 95/60 HT thumb 1

PC 95/60 HT

6011931

Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

UL Name : UL PC 95/60 HT

Abmessungen - 100 x 100 x 60

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : hohes Unterteil, rauchgrau transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074054678

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 100

Breite (mm) : 100

Tiefe (mm) : 60

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Clear transparent

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
15590.gif Herunterladen
15590i.gif Herunterladen
Certificate FI 40847.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • Mii951c.dwg
  • Mii951c.dxf
  • FIBOX_MNX9510C.x_t
  • FIBOX_MNX9510C.zip
  • MNX95HB.dwg
  • MNX95HB.dxf
  • FIBOX_MNX95HB.x_t
  • FIBOX_MNX95HB.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

PC 95/60 HT 6011931 Zubehör

B-3
Gehäuse

B-3

8524030

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
FP 22046
Gehäuse

FP 22046

8522346

Wandbefestigungslaschen
MIV 95
Gehäuse

MIV 95

5514583

Montageplatte, für Gehäuse

PC 95/60 HT

Fibox
PC95_60HT

Sample image

Order symbol : PC 95/60 HT

Artikel-Nr. : 6011931

UL Name : UL PC 95/60 HT

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : hohes Unterteil, rauchgrau transparenter Deckel

EAN: : 6418074054678

Bestehend aus : Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

15590
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 100 100 60
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
B-3 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Wandbefestigungslaschen
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Montageplatte, für Gehäuse
(66 x 80 x 1.5)
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
Certificate FI 40847