PC 125/100 LT
6012910
Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.
UL Name : UL PC 125/100LT
Abmessungen - 130 x 130 x 100
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : flaches Unterteil, rauchgrau transparenter Deckel
Verpackungseinheit: : 8
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074022332
ETIM: : EC000261
Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08
Höhe (mm) : 130
Breite (mm) : 130
Tiefe (mm) : 100
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Clear transparent
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
- MII1257C.dwg
- MII1257C.dxf
- FIBOX_MNX12575C.x_t
- FIBOX_MNX12575C.zip
- MII125LB.dwg
- MII125LB.dxf
- FIBOX_MNX125LB.x_t
- FIBOX_MNX125LB.zip
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
PC 125/100 LT
Sample image
Order symbol : PC 125/100 LT
Artikel-Nr. : 6012910
UL Name : UL PC 125/100LT
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : flaches Unterteil, rauchgrau transparenter Deckel
EAN: : 6418074022332
Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.
| Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| mm : | 130 | 130 | 100 |
| Materialien: : | |
|---|---|
| Material: : | Polycarbonat |
| Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
| Farbe Deckel: : | Clear transparent |
| Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
| Temperaturbereiche: : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Zubehör : | |
|---|---|
| MIV 10 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(100 x 35 x 7.5) |
| FP 22046 |
Wandbefestigungslaschen
(35 x 16 x 10) |
| MIV 125 |
Montageplatte, für Gehäuse
(98 x 98 x 1.5) |
| Klassifizierung: : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
| Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
| UV-Beständigkeit: : | UL 746C |
| Brandklassifikation: : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40847 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )