Startseite / Produkte / MNX 100L / 6012303
default product image showing fibox logo

PC 100/75 LG

6012303

Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

UL Name : UL PC 100/75 LG

Abmessungen - 130 x 80 x 75

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : flaches Unterteil, grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074022028

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 130

Breite (mm) : 80

Tiefe (mm) : 75

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNX100L.gif Herunterladen
MNX100Li.gif Herunterladen
Certificate FI 40847.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • MII100LB.dwg
  • MII100LB.dxf
  • FIBOX_MNX100LB.x_t
  • FIBOX_MNX100LB.zip
  • MII1005C.dwg
  • Mii1005c.dxf
  • FIBOX_MNX10050C.x_t
  • FIBOX_MNX10050C.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

PC 100/75 LG 6012303 Zubehör

MIV 10
Gehäuse

MIV 10

5514082

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
MIV 5
Gehäuse

MIV 5

5514081

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
MIV 100
Gehäuse

MIV 100

5514076

Montageplatte, für Gehäuse
FP 22046
Gehäuse

FP 22046

8522346

Wandbefestigungslaschen

PC 100/75 LG

Fibox

Sample image

Order symbol : PC 100/75 LG

Artikel-Nr. : 6012303

UL Name : UL PC 100/75 LG

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : flaches Unterteil, grauer Deckel

EAN: : 6418074022028

Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

MNX100L
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 130 80 75
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
MIV 10 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(100 x 35 x 7.5)
MIV 5 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(50 x 35 x 7.5)
MIV 100 Montageplatte, für Gehäuse
(98 x 48 x 1.5)
FP 22046 Wandbefestigungslaschen
(35 x 16 x 10)
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
Certificate FI 40847