Euronord
Das Euronord-Programm umfasst mehr als 170 Standardgrößen, wodurch sich optimale Kombinationsmöglichkeiten mit schon vorhandenen Gehäusen ergeben. Die neue EURONORD 3 Gehäuseserie enthält einige innovative Eigenschaften wie zum Beispiel korrosionsbeständige Schnellverschluss-Deckelschrauben und einen vertieften Bereich der Gehäusedeckel für Folientastaturen oder auch Frontfolien.
- Abmessungen: 50 x 52 x 40 mm – 400 x 405 x 120 mm
- PC: IP 66/67; IK 07 (Seitenfläche), IK 08 (Stirnfläche)
- ABS: IP 66/67; IK 07P:IP 66/67; IK 08
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
PC 071004
7032530
Abmessungen - 66 x 98 x 41
PCT 071004
7022531
Abmessungen - 66 x 98 x 41
AB 071004
7083530
Abmessungen - 66 x 98 x 41