EK image

EK

Aufgrund ihrer konsequent modularen Struktur kann dieses Gehäuseprogramm sowohl als Einzelmodul eingesetzt werden, erlaubt aber auch den modularen Zusammenbau zu größeren Gehäusesystemen. EK bietet eine umfangreiche Größenpalette, verschiedene Tiefen und ein großes Zubehörprogramm an.

  • Abmessungen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08 (Seitenfläche); IK 09 (Stirnfläche)
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
EKOE 130 G
Gehäuse

EKOE 130 G

2538037

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 280 x 280 x 130

EKOE 180 G
Gehäuse

EKOE 180 G

2538040

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 280 x 280 x 180

EKOE 130 T
Gehäuse

EKOE 130 T

2538137

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 280 x 280 x 130

EKOE 180 T
Gehäuse

EKOE 180 T

2538140

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 280 x 280 x 180

EKOE
Gehäuse

EKOE

3530095

Unterteil PC
Unterteil für Gehäuse

Abmessungen - 280 x 280 x 100

EKO 30-G
Gehäuse

EKO 30-G

3730096

Deckel PC
Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Abmessungen - 280 x 280 x 30

EKO 80-G
Gehäuse

EKO 80-G

3730558

Deckel PC
Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Abmessungen - 280 x 280 x 80

EKO 30-T
Gehäuse

EKO 30-T

3720096

Deckel PC
Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Abmessungen - 280 x 280 x 30

EKO 80-T
Gehäuse

EKO 80-T

3720558

Deckel PC
Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Abmessungen - 280 x 280 x 80

OEL24-1

OEL24-1

2550000

Modulares Gerätegehäuse, grauer Schraubdeckel mit Sichtfenster, 2x13 Module
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem. Mit Sichtfenster.

Abmessungen - 280 x 280 x 160

EKOE MPI 130G
Gehäuse

EKOE MPI 130G

2538237

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive Montageplatte aus Kunststoff.

Abmessungen - 280 x 280 x 130

EKOE MPI 130T
Gehäuse

EKOE MPI 130T

2538337

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive Montageplatte aus Kunststoff.

Abmessungen - 280 x 280 x 130

MC EKOE 282813 T-2FSH 2x14M
Gehäuse

MC EKOE 282813 T-2FSH 2x14M

2539603

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem.

Abmessungen - 280 x 280 x 130

EKO 30-T-2FSH
Gehäuse

EKO 30-T-2FSH

3520096

Scharnierdeckel PC
Klappdeckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/Hutschienenmontage

Abmessungen - 280 x 280 x 30

EKO 30-G-2FSH
Gehäuse

EKO 30-G-2FSH

3530096

Scharnierdeckel PC
Klappdeckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/Hutschienenmontage

Abmessungen - 280 x 280 x 30

OGL24II-1

OGL24II-1

2550362

Abmessungen - 280 x 280 x 55

EKO 80-T-2FSH
Gehäuse

EKO 80-T-2FSH

3520558

Scharnierdeckel PC

Abmessungen - 280 x 280 x 80

EKO 80-G-2FSH
Gehäuse

EKO 80-G-2FSH

3530558

Scharnierdeckel PC

Abmessungen - 280 x 280 x 80

EKO Zubehör

EKOZR
Gehäuse

EKOZR

3730093

Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
EKV 22
Gehäuse

EKV 22

3770648

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKOVT
Gehäuse

EKOVT

3770551

Montageplatte, für Gehäuse
MPI EKO 2828
Gehäuse

MPI EKO 2828

3770102

Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
DRS EKO 2828 2x14M

DRS EKO 2828 2x14M

3770203

DIN-Schienen-Set