EK image

EK

Aufgrund ihrer konsequent modularen Struktur kann dieses Gehäuseprogramm sowohl als Einzelmodul eingesetzt werden, erlaubt aber auch den modularen Zusammenbau zu größeren Gehäusesystemen. EK bietet eine umfangreiche Größenpalette, verschiedene Tiefen und ein großes Zubehörprogramm an.

  • Abmessungen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08 (Seitenfläche); IK 09 (Stirnfläche)
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
EKMB 130 G
Gehäuse

EKMB 130 G

2538019

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 380 x 190 x 130

EKMB 180 G
Gehäuse

EKMB 180 G

2538022

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 380 x 190 x 180

EKMB 130 T
Gehäuse

EKMB 130 T

2538119

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 380 x 190 x 130

EKMB 180 T
Gehäuse

EKMB 180 T

2538122

Gehäuse PC
Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 380 x 190 x 180

EKMB
Gehäuse

EKMB

3530136

Unterteil PC
Unterteil für Gehäuse

Abmessungen - 380 x 190 x 100

EKMR
Gehäuse

EKMR

3530542

Unterteil PC
Unterteil für Gehäuse

Abmessungen - 380 x 190 x 100

EKM 30-G
Gehäuse

EKM 30-G

3730145

Deckel PC
Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Abmessungen - 380 x 190 x 30

EKM 80-G
Gehäuse

EKM 80-G

3730557

Deckel PC
Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Abmessungen - 380 x 190 x 80

EKM 30-T
Gehäuse

EKM 30-T

3720145

Deckel PC
Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Abmessungen - 380 x 190 x 30

EKM 80-T
Gehäuse

EKM 80-T

3720557

Deckel PC
Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Abmessungen - 380 x 190 x 80

EKM 30-T-2FSH
Gehäuse

EKM 30-T-2FSH

3520145

Scharnierdeckel PC
Klappdeckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/Hutschienenmontage

Abmessungen - 380 x 190 x 30

EKM 30-G-2FSH
Gehäuse

EKM 30-G-2FSH

3530145

Scharnierdeckel PC
Klappdeckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/Hutschienenmontage

Abmessungen - 380 x 190 x 30

EKM 30-T2FSH190
Gehäuse

EKM 30-T2FSH190

900847

Abmessungen - 380 x 190 x 30

EKM 80-G-2FSH
Gehäuse

EKM 80-G-2FSH

3530557

Scharnierdeckel PC

Abmessungen - 380 x 190 x 80

EKM 80-T-2FSH
Gehäuse

EKM 80-T-2FSH

3520557

Scharnierdeckel PC

Abmessungen - 380 x 190 x 80

EKM Zubehör

EKMZR
Gehäuse

EKMZR

3730152

Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
EKV 12
Gehäuse

EKV 12

3770647

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKV 32
Gehäuse

EKV 32

3770649

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKMVT
Gehäuse

EKMVT

3770550