Startseite / Produkte / Polyamide cable glands
Cable management image

Kabel-Management

Fibox bietet ein umfangreiches Zubehörprogramm zum Anschluss von Kabeln an Ihre elektrische Ausrüstung an. Unsere Kabelmanagement-Lösungen erfüllen international anerkannte Schutz- und Sicherheitsnormen.

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
GPA M12
Zubehör

GPA M12

7016400

Kabelverschraubung (IP 68 -5 bar) M12x1,5

Abmessungen - 31 x 17 x 17

GPA M16
Zubehör

GPA M16

7016401

Kabelverschraubung (IP 68 -5 bar) M16x1,5

Abmessungen - 36 x 23 x 23

GPA M20
Zubehör

GPA M20

7016402

Kabelverschraubung (IP 68 -5 bar) M20x1,5

Abmessungen - 36 x 28 x 28

GPA M25
Zubehör

GPA M25

7016403

Kabelverschraubung (IP 68 -5 bar) M25x1,5

Abmessungen - 43 x 33 x 33

GPA M32
Zubehör

GPA M32

7016404

Kabelverschraubung (IP 68 -5 bar) M32x1,5

Abmessungen - 50 x 42 x 42

GPA M40
Zubehör

GPA M40

7016405

Kabelverschraubung (IP 68 -5 bar) M40x1,5

Abmessungen - 51 x 53 x 53

GPA M50
Zubehör

GPA M50

7016406

Kabelverschraubung (IP 68 -5 bar) M50x1,5

Abmessungen - 62 x 64 x 64

GPA M63
Zubehör

GPA M63

7016407

Kabelverschraubung (IP 68 -5 bar) M63x1,5

Abmessungen - 66 x 79 x 79

GPA M12-L
Zubehör

GPA M12-L

7016533

Kabelverschraubung (IP 68 -5 bar) M12x1,5

Abmessungen - 38 x 17 x 17

GPA M16-L
Zubehör

GPA M16-L

7016534

Kabelverschraubung (IP 68 -5 bar) M16x1,5

Abmessungen - 43 x 23 x 23

GPA M20-L
Zubehör

GPA M20-L

7016535

Kabelverschraubung (IP 68 -5 bar) M20x1,5

Abmessungen - 43 x 28 x 28

GPA M25-L
Zubehör

GPA M25-L

7016536

Kabelverschraubung (IP 68 -5 bar) M25x1,5

Abmessungen - 50 x 33 x 33

GPA M32-L
Zubehör

GPA M32-L

7016537

Kabelverschraubung (IP 68 -5 bar) M32x1,5

Abmessungen - 55 x 42 x 42

GPA M40-L
Zubehör

GPA M40-L

7016538

Kabelverschraubung (IP 68 -5 bar) M40x1,5

Abmessungen - 59 x 53 x 53

GPA M50-L
Zubehör

GPA M50-L

7016539

Kabelverschraubung (IP 68 -5 bar) M50x1,5

Abmessungen - 68 x 64 x 64

GPA M63-L
Zubehör

GPA M63-L

7016540

Kabelverschraubung (IP 68 -5 bar) M63x1,5

Abmessungen - 72 x 79 x 79

GPA M12-B
Zubehör

GPA M12-B

7016408

Sechskantmutter

Abmessungen - 5 x 20 x 20

GPA M16-B
Zubehör

GPA M16-B

7016409

Sechskantmutter

Abmessungen - 5 x 25 x 25

GPA M20-B
Zubehör

GPA M20-B

7016410

Sechskantmutter

Abmessungen - 6 x 31 x 31

GPA M25-B
Zubehör

GPA M25-B

7016411

Sechskantmutter

Abmessungen - 6 x 37 x 37

GPA M32-B
Zubehör

GPA M32-B

7016412

Sechskantmutter

Abmessungen - 7 x 47 x 47

GPA M40-B
Zubehör

GPA M40-B

7016413

Sechskantmutter

Abmessungen - 7 x 58 x 58

GPA M50-B
Zubehör

GPA M50-B

7016414

Sechskantmutter

Abmessungen - 8 x 69 x 69

GPA M63-B
Zubehör

GPA M63-B

7016415

Sechskantmutter

Abmessungen - 8 x 87 x 87

Polyamide cable glands Zubehör