Startseite / Produkte / CAB 4535 / 8113355
CAB PC 453516 G main image
CAB PC 453516 G thumb 1

CAB PC 453516 G

8113355

Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

Abmessungen - 450 x 350 x 160

Download Datenblatt

Beschreibung : Schrank PC, graue Tür

Anmerkungen : Scharniere auf der langen Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074049117

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP65 | IK08

Höhe (mm) : 450

Breite (mm) : 350

Tiefe (mm) : 160

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65
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
CAB_350x450x160.gif Herunterladen
Certificate FI 40854.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_CAB_PC.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • FIBOX_CAB_3545B.dwg
  • FIBOX_CAB_3545C.dwg
  • FIBOX_CAB_3545B.dxf
  • FIBOX_CAB_3545C.dxf
  • FIBOX_CAB_3545B.step
  • FIBOX_CAB_3545C.step
  • FIBOX_CAB_3545B.x_t
  • FIBOX_CAB_3545C.x_t
  • FIBOX_CAB_3545B.zip
  • FIBOX_CAB_3545C.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

CAB PC 453516 G

Fibox
CAB_453516_G

Sample image

Order symbol : CAB PC 453516 G

Artikel-Nr. : 8113355

Beschreibung : Schrank PC, graue Tür

Anmerkungen : Scharniere auf der langen Seite

EAN: : 6418074049117

Bestehend aus : Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

CAB_350x450x160
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 450 350 160
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854