Startseite / Produkte / CAB 4050 / 8183066
default product image showing fibox logo

CAB ABS 405020 T3B

8183066

Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß mit Schlüssel, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

Abmessungen - 400 x 500 x 200

Download Datenblatt

Beschreibung : Schrank ABS, transparente Tür

Anmerkungen : Schlößer auf der kurzen Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074012777

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP65 | IK08

Höhe (mm) : 400

Breite (mm) : 500

Tiefe (mm) : 200

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Clear transparent

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

CAB_500x400x200.gif Herunterladen
Certificate FI 40854.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_CAB_ABS.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • Fibox_CAB_54B.step
  • Fibox_CAB_54C.step
  • Fibox_CAB_54B.x_t
  • Fibox_CAB_54C.x_t
  • Fibox_CAB_54B.zip
  • Fibox_CAB_54C.zip
  • CAB54B.dwg
  • CAB54C.dwg
  • CAB54B.dxf
  • CAB54C.dxf

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

CAB ABS 405020 T3B

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABS 405020 T3B

Artikel-Nr. : 8183066

Beschreibung : Schrank ABS, transparente Tür

Anmerkungen : Schlößer auf der kurzen Seite

EAN: : 6418074012777

Bestehend aus : Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, 3 mm Doppelbartschloß mit Schlüssel, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

CAB_500x400x200
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 400 500 200
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Clear transparent
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40854