Startseite / Produkte / CAB 3525
CAB image

CAB

Wenn Sie besondere Anforderungen an die Schlagfestigkeit Ihrer Gehäuse stellen, ist CAB das richtige Gehäuse für Sie. Stellen Sie sich die härtesten und anspruchsvollsten Umgebungen vor – CAB wird Sie nicht im Stich lassen. CAB trotzt jedem Wetter und ist dabei widerstandsfähiger als Stahl. Es steht ein umfangreiches Produktsortiment zur Verfügung.

  • Abmessungen:
    • CAB PC/ABS: 200 x 300 x 180 mm – 600 x 400 x 220 mm
    • CAB P: 315 x 215 x 170 mm – 1035 x 835 x 300 mm
  • PC / ABS: IP 65; IK 08 | GRP (CAB P): IP 66; IK 10 (graue Tür)
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter

CAB 3525 Zubehör

EKIV 3525
Schränke

EKIV 3525

4712125

Montageplatte, für Gehäuse
EKIV 3525 PL
Schränke

EKIV 3525 PL

4712225

Montageplatte, Kunststoff, für Gehäuse