Startseite / Produkte / CAB 3040 / 8183051
default product image showing fibox logo

CAB ABS 304018 T

8183051

Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

Abmessungen - 300 x 400 x 180

Download Datenblatt

Beschreibung : Schrank ABS, transparente Tür

Anmerkungen : Scharniere auf der kurzen Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074020291

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP65 | IK08

Höhe (mm) : 300

Breite (mm) : 400

Tiefe (mm) : 180

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Rauchgrau

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

CAB4030S.gif Herunterladen
CAB4030Si.gif Herunterladen
Certificate FI 40854.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_CAB_ABS.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • Fibox_CAB_43B.step
  • Fibox_CAB_43C.step
  • Fibox_CAB_43B.x_t
  • Fibox_CAB_43C.x_t
  • Fibox_CAB_43B.zip
  • Fibox_CAB_43C.zip
  • CAB43b.dwg
  • CAB43b.dxf
  • CAB43C.dwg
  • CAB43C.dxf

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

CAB ABS 304018 T 8183051 Zubehör

MB 12225 AL
Schränke

MB 12225 AL

8390007

Befestigungs-Satz
EKIV 37
Schränke

EKIV 37

4712128

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKIV 27
Schränke

EKIV 27

4712127

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
EKIV 43
Schränke

EKIV 43

4712119

Montageplatte, für Gehäuse
FP A 43
Schränke

FP A 43

8392224

Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse

CAB ABS 304018 T

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABS 304018 T

Artikel-Nr. : 8183051

Beschreibung : Schrank ABS, transparente Tür

Anmerkungen : Scharniere auf der kurzen Seite

EAN: : 6418074020291

Bestehend aus : Kabinett-Unterteil, Tür mit PUR Dichtung, Laschen, Schrauben für die Montagplatte/DIN-Schiene und Schutzkappen.

CAB4030S
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 300 400 180
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Rauchgrau
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
MB 12225 AL Befestigungs-Satz
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(366 x 35 x 1.5)
EKIV 27 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(266 x 35 x 1.5)
EKIV 43 Montageplatte, für Gehäuse
(370 x 270 x 1.5)
FP A 43 Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse
(268 x 368 x 1)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40854