Startseite / Produkte / CAB - PC/ABS ACCESSORIES
CAB image

CAB

Wenn Sie besondere Anforderungen an die Schlagfestigkeit Ihrer Gehäuse stellen, ist CAB das richtige Gehäuse für Sie. Stellen Sie sich die härtesten und anspruchsvollsten Umgebungen vor – CAB wird Sie nicht im Stich lassen. CAB trotzt jedem Wetter und ist dabei widerstandsfähiger als Stahl. Es steht ein umfangreiches Produktsortiment zur Verfügung.

  • Abmessungen:
    • CAB PC/ABS: 200 x 300 x 180 mm – 600 x 400 x 220 mm
    • CAB P: 315 x 215 x 170 mm – 1035 x 835 x 300 mm
  • PC / ABS: IP 65; IK 08 | GRP (CAB P): IP 66; IK 10 (graue Tür)
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 800 mm

Breite (mm)

30 mm 800 mm

Tiefe (mm)

1 mm 600 mm
Filter
EKIV 23
Schränke

EKIV 23

4712117

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 170 x 270 x 1.5

EKIV 33
Schränke

EKIV 33

4712118

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 270 x 270 x 1.5

EKIV 43
Schränke

EKIV 43

4712119

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 370 x 270 x 1.5

EKIV 54
Schränke

EKIV 54

8392230

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 470 x 370 x 1.5

EKIV 64H
Schränke

EKIV 64H

4712300

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 570 x 370 x 1.5

EKIV 17
Schränke

EKIV 17

4712126

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 166 x 35 x 1.5

EKIV 27
Schränke

EKIV 27

4712127

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 266 x 35 x 1.5

EKIV 37
Schränke

EKIV 37

4712128

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 366 x 35 x 1.5

EKIV 47
Schränke

EKIV 47

8392231

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 466 x 35 x 7

FP A 23
Schränke

FP A 23

8392226

Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse

Abmessungen - 168 x 268 x 1

FP A 33
Schränke

FP A 33

8392227

Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse

Abmessungen - 268 x 268 x 1

FP A 43
Schränke

FP A 43

8392224

Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse

Abmessungen - 268 x 368 x 1

FP A 54
Schränke

FP A 54

8392228

Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse

Abmessungen - 468 x 368 x 1

FP A 64
Schränke

FP A 64

8392229

Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse

Abmessungen - 568 x 368 x 1

MB 12225 AL
Schränke

MB 12225 AL

8390007

Befestigungs-Satz

Abmessungen - 20 x 20 x 80

FP 12017
Schränke

FP 12017

4712045

Befestigungslaschen

Abmessungen - 50 x 27 x 9

DRF 23
Schränke

DRF 23

4712200

Rahmensatz für DIN-Schienen, für Gehäuse

Abmessungen - 0 x 0 x 0

DRF 33
Schränke

DRF 33

4712205

Rahmensatz für DIN-Schienen, für Gehäuse

Abmessungen - 0 x 0 x 0

DRF 43/44
Schränke

DRF 43/44

4712201

Rahmensatz für DIN-Schienen, für Gehäuse

Abmessungen - 0 x 0 x 0

DRF 54
Schränke

DRF 54

4712203

Rahmensatz für DIN-Schienen, für Gehäuse

Abmessungen - 0 x 0 x 0

DRF 63/64
Schränke

DRF 63/64

4712204

Rahmensatz für DIN-Schienen, für Gehäuse

Abmessungen - 0 x 0 x 0

MB 10686
Gehäuse

MB 10686

3730686

2 Distanzstücke inkl. Schrauben

Abmessungen - 13 x 41 x 34

MSM PT 5x10

MSM PT 5x10

4712049

Montageschraube
4 Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene

Abmessungen - 10 x 5 x 5

PT 60 x 11 PH3 SET
Gehäuse

PT 60 x 11 PH3 SET

3570580

Montageschraubensatz (4St)
4 Schrauben für Montageplatte

Abmessungen - 11 x 6 x 6

MB 12235 KEY
Schränke

MB 12235 KEY

8392235

Schlüssel

Abmessungen - 0 x 0 x 0

CAB - PC/ABS ACCESSORIES Zubehör