Startseite / Produkte / AR 242410 / 8561390
default product image showing fibox logo

AR242410CHSS

8561390

Abmessungen - 610 x 610 x 254

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074098849

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Höhe (mm) : 610

Breite (mm) : 610

Tiefe (mm) : 254
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
FIBOX_ARCA2424.gif Herunterladen
FIBOX_ARCA2424_inch.gif Herunterladen
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

AR242410CHSS

Fibox

Sample image

Order symbol : AR242410CHSS

Artikel-Nr. : 8561390

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074098849

Bestehend aus : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

FIBOX_ARCA2424
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 610 610 254
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
ARCA_CertificateofCompliance