Startseite / Produkte / AR 24208 / 8561379

AR24208CHSSL

8561379

Abmessungen - 610 x 508 x 203

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074089953

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Höhe (mm) : 610

Breite (mm) : 508

Tiefe (mm) : 203
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
FIBOX_ARCA2420_inch.gif Herunterladen
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 24x20_hinge_base.dwg
  • 24x20_hinge_cover.dwg
  • 24x20_hinge_base.dxf
  • 24x20_hinge_cover.dxf
  • 24x20_hinge_base.step
  • 24x20_hinge_cover.step
  • 24x20_hinge_base.x_t
  • 24x20_hinge_cover.x_t
  • 24x20_hinge_base.zip
  • 24x20_hinge_cover.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

AR24208CHSSL

Fibox
8561379_AR24208CHSSL_1_300dpi

Sample image

Order symbol : AR24208CHSSL

Artikel-Nr. : 8561379

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074089953

Bestehend aus : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

FIBOX_ARCA2420_inch
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 610 508 203
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
ARCA_CertificateofCompliance