Startseite / Produkte / AR 20168 / 8561369
default product image showing fibox logo

AR20168CHSSL

8561369

Abmessungen - 508 x 406 x 203

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074089892

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK09

Höhe (mm) : 508

Breite (mm) : 406

Tiefe (mm) : 203
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
FIBOX_ARCA2016_inch.gif Herunterladen
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 20x16_hinge_cover.dwg
  • 20x16_hinge_cover.dxf
  • 20x16_hinge_base.dwg
  • 20x16_hinge_base.dxf
  • 20x16_hinge_base.step
  • 20x16_hinge_cover.step
  • 20x16_hinge_base.x_t
  • 20x16_hinge_cover.x_t
  • 20x16_hinge_base.zip
  • 20x16_hinge_cover.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

AR20168CHSSL

Fibox

Sample image

Order symbol : AR20168CHSSL

Artikel-Nr. : 8561369

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074089892

Bestehend aus : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

FIBOX_ARCA2016_inch
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 508 406 203
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
ARCA_CertificateofCompliance