Startseite / Produkte / ALU 1236
ALN image

ALN

Unsere ALUN-Gehäuse können praktisch überall eingesetzt werden. Die außerordentliche Widerstandsfähigkeit dieser Gehäuse ist ein weiterer Pluspunkt! Stöße, Schläge, Chemikalien, Temperaturschwankungen zwischen tropisch und arktisch, EMV-Abschirmung – in all diesen Kategorien schneidet ALUN besonders gut ab.

  • Abmessungen: 60 x 66 x 46 mm – 310 x 600 x 180 mm
  • ALN: IP 66/67/68; IK 10
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
ALN 123608
Gehäuse

ALN 123608

7811250

Gehäuse, Aluminium
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 125 x 362 x 81

ALN 123608 UP
Gehäuse

ALN 123608 UP

7831250

Gehäuse Aluminium

Abmessungen - 125 x 362 x 81

ALU 1236 Zubehör

AM 1212
Gehäuse

AM 1212

9511150

Montageplatte, für Gehäuse
MR 75005
Gehäuse

MR 75005

7075005

Selbstschneidende Taptite Schraube M5, für Gehäuse
MRS 28541
Gehäuse

MRS 28541

7028541

Befestigungslasche 2 St., für Gehäuse
ARH 12
Gehäuse

ARH 12

9822001

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
AM 1236
Gehäuse

AM 1236

9511174

Montageplatte, für Gehäuse
AM  1222
Gehäuse

AM 1222

9511095

Montageplatte, für Gehäuse
ARH 36
Gehäuse

ARH 36

9822015