Startseite / Produkte / ALU 0818
ALN image

ALN

Unsere ALUN-Gehäuse können praktisch überall eingesetzt werden. Die außerordentliche Widerstandsfähigkeit dieser Gehäuse ist ein weiterer Pluspunkt! Stöße, Schläge, Chemikalien, Temperaturschwankungen zwischen tropisch und arktisch, EMV-Abschirmung – in all diesen Kategorien schneidet ALUN besonders gut ab.

  • Abmessungen: 60 x 66 x 46 mm – 310 x 600 x 180 mm
  • ALN: IP 66/67/68; IK 10
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
ALN 081806
Gehäuse

ALN 081806

7811170

Gehäuse Aluminium
Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 81 x 177 x 57

ALN 081806 UP
Gehäuse

ALN 081806 UP

7831170

Gehäuse Aluminium

Abmessungen - 81 x 177 x 57

ALU 0818 Zubehör

EKV 12
Gehäuse

EKV 12

3770647

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
AM 0818
Gehäuse

AM 0818

9823017

Montageplatte, für Gehäuse
MR 75003
Gehäuse

MR 75003

7075003

Selbstschneidende Taptite Schraube M3, für Gehäuse
MRS 28540
Gehäuse

MRS 28540

7028540

Befestigungslasche 2 St., für Gehäuse
ARM 0818
Gehäuse

ARM 0818

9820014

Tragschiene TS 15, für Gehäuse