TRM 0507 main image
TRM 0507 main image
TRM 0507 thumb 1
TRM 0507 thumb 2

TRM 0507

9820001

Abmessungen - 48 x 15 x 5

Download Datenblatt

Beschreibung : Tragschiene TS 15, für Gehäuse

Anmerkungen : 65x50x45

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074034137

ETIM: : EC001285

Höhe (mm) : 48

Breite (mm) : 15

Tiefe (mm) : 5

Material: : Stahl, verzinkt

TRM-ARM-PRM.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

TRM 0507

Fibox
din_15_euron

Sample image

Order symbol : TRM 0507

Artikel-Nr. : 9820001

Beschreibung : Tragschiene TS 15, für Gehäuse

Anmerkungen : 65x50x45

EAN: : 6418074034137

TRM-ARM-PRM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 48 15 5
Materialien: :
Material: : Stahl, verzinkt
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert