Home / De / PICCOLO Accessories
Piccolo image

Piccolo

Immer dann, wenn Funktionen, z. B. Drucktaster und Sensoren, der freien Bewitterung ausgesetzt werden, ist Piccolo die optimale Lösung. Piccolo ist modular aufgebaut und anpassungsfähig; es überzeugt mit zahlreichen Baugrößen und entsprechendem Zubehör.

  • Abmessungen: 110 x 80 x 65 mm – 230 x 140 x 125 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07

 

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

Höhe (mm)

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter

Keine Ergebnisse gefunden

Please try a different search term

Enclosures

8524060

80 x 54 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

8524061

110 x 54 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

8524062

140 x 54 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

8524063

200 x 54 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

8524064

125 x 94 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

8524065

185 x 94 x 1.5

Montageplatte, für Gehäuse
Enclosures

8524030

80 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

8524031

110 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

8524032

140 x 35 x 7

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

8524033

35 x 200 x 1.5

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Enclosures

8522339

Scharniere
Enclosures

9802001

30 x 20 x 12

Plastik-Scharniere, grau

8522340

Enclosures

8522346

35 x 16 x 10

Wandbefestigungslaschen
Enclosures

8522001

Deckelschraube
Enclosures

8522002

Deckelschraube
Enclosures

8524001

Deckelschraubensatz
Enclosures

8524002

Deckelschraubensatz

5514042

Montageschraube, hohe und extra hohe Unterteil

Piccolo Zubehör

Neuste Beiträge

Alle Artikel anzeigen
featured image for post: Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Produktneuheiten

16 März 2026

Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Schnellere Inspektionen. Sicherer Betrieb. ...