Startseite / Produkte / PICCOLO H
Piccolo image

Piccolo

Immer dann, wenn Funktionen, z. B. Drucktaster und Sensoren, der freien Bewitterung ausgesetzt werden, ist Piccolo die optimale Lösung. Piccolo ist modular aufgebaut und anpassungsfähig; es überzeugt mit zahlreichen Baugrößen und entsprechendem Zubehör.

  • Abmessungen: 110 x 80 x 65 mm – 230 x 140 x 125 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07

 

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PC H 95 G
Gehäuse

PC H 95 G

8724315

Gehäuse PC
Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 170 x 140 x 95

PC H 95 T
Gehäuse

PC H 95 T

8724015

Gehäuse PC
Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 170 x 140 x 95

ABS H 95 G
Gehäuse

ABS H 95 G

8784315

Gehäuse ABS
Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 170 x 140 x 95

PICCOLO H Zubehör

CHM-3
Gehäuse

CHM-3

8524031

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
FP 22046
Gehäuse

FP 22046

8522346

Wandbefestigungslaschen
DH-3
Gehäuse

DH-3

8524032

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
H-MP
Gehäuse

H-MP

8524064