Startseite / Produkte / PICCOLO C
Piccolo image

Piccolo

Immer dann, wenn Funktionen, z. B. Drucktaster und Sensoren, der freien Bewitterung ausgesetzt werden, ist Piccolo die optimale Lösung. Piccolo ist modular aufgebaut und anpassungsfähig; es überzeugt mit zahlreichen Baugrößen und entsprechendem Zubehör.

  • Abmessungen: 110 x 80 x 65 mm – 230 x 140 x 125 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07

 

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PC C 65 G
Gehäuse

PC C 65 G

8724305

Gehäuse PC
Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 140 x 80 x 65

PC C 85 G
Gehäuse

PC C 85 G

8724306

Gehäuse PC
Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 140 x 80 x 85

PC C 65 T
Gehäuse

PC C 65 T

8724005

Gehäuse PC
Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 140 x 80 x 65

PC C 85 T
Gehäuse

PC C 85 T

8724006

Gehäuse PC
Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 140 x 80 x 85

ABS C 65 G
Gehäuse

ABS C 65 G

8784305

Gehäuse ABS
Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 140 x 80 x 65

ABS C 85 G
Gehäuse

ABS C 85 G

8784306

Gehäuse ABS
Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 140 x 80 x 85

PICCOLO C Zubehör

C-MP
Gehäuse

C-MP

8524061

Montageplatte, für Gehäuse
CHM-3
Gehäuse

CHM-3

8524031