Startseite / Produkte / PICCOLO B
Piccolo image

Piccolo

Immer dann, wenn Funktionen, z. B. Drucktaster und Sensoren, der freien Bewitterung ausgesetzt werden, ist Piccolo die optimale Lösung. Piccolo ist modular aufgebaut und anpassungsfähig; es überzeugt mit zahlreichen Baugrößen und entsprechendem Zubehör.

  • Abmessungen: 110 x 80 x 65 mm – 230 x 140 x 125 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07

 

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PC B 65 G
Gehäuse

PC B 65 G

8724303

Gehäuse PC
Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 110 x 80 x 65

PC B 85 G
Gehäuse

PC B 85 G

8724304

Gehäuse PC
Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 110 x 80 x 85

PC B 65 T
Gehäuse

PC B 65 T

8724003

Gehäuse PC
Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 110 x 80 x 65

PC B 85 T
Gehäuse

PC B 85 T

8724004

Gehäuse PC
Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 110 x 80 x 85

ABS B 65 G
Gehäuse

ABS B 65 G

8784303

Gehäuse ABS
Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 110 x 80 x 65

ABS B 85 G
Gehäuse

ABS B 85 G

8784304

Gehäuse ABS
Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 110 x 80 x 85

PICCOLO B Zubehör

B-MP
Gehäuse

B-MP

8524060

Montageplatte, für Gehäuse
B-3
Gehäuse

B-3

8524030