MNX
Ein Programm mit mehr als 260 verschiedenen Gehäusevarianten. Wählen Sie MNX, wenn Ihnen unabhängig von Umgebungsbedingungen und Einbauhöhe jederzeit das passende Gehäuse zur Verfügung stehen soll. MNX bietet die optimale Lösung zum Schutz elektrischer und elektronischer Komponenten aller Art.
- Abmessungen: 100 x 100 x 35 mm – 360 x 255 x 152 mm (max. 175 mm Tiefe in der Größe PC/PCM 200)
- PC: IP 66/67; IK 08
- ABS: IP 66/67; IK 07
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
PCM 200/100 XG
6015326
Abmessungen - 255 x 180 x 100
PCM 200/125 XG
6015327
Abmessungen - 255 x 180 x 125
PCM 200/175 XG
6015329
Abmessungen - 255 x 180 x 175
PCM 200/125 XT
6015927
Abmessungen - 255 x 180 x 125
PCM 200/175 XT
6015929
Abmessungen - 255 x 180 x 175