Startseite / Produkte / PCM 175
MNX image

MNX

Ein Programm mit mehr als 260 verschiedenen Gehäusevarianten. Wählen Sie MNX, wenn Ihnen unabhängig von Umgebungsbedingungen und Einbauhöhe jederzeit das passende Gehäuse zur Verfügung stehen soll. MNX bietet die optimale Lösung zum Schutz elektrischer und elektronischer Komponenten aller Art.

  • Abmessungen: 100 x 100 x 35 mm – 360 x 255 x 152 mm (max. 175 mm Tiefe in der Größe PC/PCM 200)
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PCM 175/60 G
Gehäuse

PCM 175/60 G

6016319

Gehäuse PC, metrisch
Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 180 x 180 x 60

PCM 175/75 G
Gehäuse

PCM 175/75 G

6016320

Gehäuse PC, metrisch
Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 180 x 180 x 75

PCM 175/100 G
Gehäuse

PCM 175/100 G

6016321

Gehäuse PC, metrisch
Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 180 x 180 x 100

PCM 175/125 G
Gehäuse

PCM 175/125 G

6016322

Gehäuse PC, metrisch
Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 180 x 180 x 125

PCM 175/150 G
Gehäuse

PCM 175/150 G

6016323

Gehäuse PC, metrisch
Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 180 x 180 x 150

PCM 175/75 T
Gehäuse

PCM 175/75 T

6016920

Gehäuse PC, metrisch
Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 180 x 180 x 75

PCM 175/100 T
Gehäuse

PCM 175/100 T

6016921

Gehäuse PC, metrisch
Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 180 x 180 x 100

PCM 175/125 T
Gehäuse

PCM 175/125 T

6016922

Gehäuse PC, metrisch
Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 180 x 180 x 125

PCM 175/150 T
Gehäuse

PCM 175/150 T

6016923

Gehäuse PC, metrisch
Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 180 x 180 x 150

PCM 175 Zubehör

MIV 175
Gehäuse

MIV 175

5514079

Montageplatte, für Gehäuse
MIV 15
Gehäuse

MIV 15

5514083

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
FP 22046
Gehäuse

FP 22046

8522346

Wandbefestigungslaschen