Home / De / PCM 150
MNX image

MNX

Ein Programm mit mehr als 260 verschiedenen Gehäusevarianten. Wählen Sie MNX, wenn Ihnen unabhängig von Umgebungsbedingungen und Einbauhöhe jederzeit das passende Gehäuse zur Verfügung stehen soll. MNX bietet die optimale Lösung zum Schutz elektrischer und elektronischer Komponenten aller Art.

  • Abmessungen: 100 x 100 x 35 mm – 360 x 255 x 152 mm (max. 175 mm Tiefe in der Größe PC/PCM 200)
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

Höhe (mm)

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter

Keine Ergebnisse gefunden

Please try a different search term

PCM 150/60 G
Gehäuse

PCM 150/60 G

6016313

Gehäuse PC, metrisch
PCM 150/75 G
Gehäuse

PCM 150/75 G

6016314

Gehäuse PC, metrisch
PCM 150/100 G
Gehäuse

PCM 150/100 G

6016315

Gehäuse PC, metrisch
PCM 150/125 G
Gehäuse

PCM 150/125 G

6016316

Gehäuse PC, metrisch
PCM 150/150 G
Gehäuse

PCM 150/150 G

6016317

Gehäuse PC, metrisch
PCM 150/60 T
Gehäuse

PCM 150/60 T

6016913

Gehäuse PC, metrisch
PCM 150/75 T
Gehäuse

PCM 150/75 T

6016914

Gehäuse PC, metrisch
PCM 150/125 T
Gehäuse

PCM 150/125 T

6016916

Gehäuse PC, metrisch
PCM 150/150 T
Gehäuse

PCM 150/150 T

6016917

Gehäuse PC, metrisch

MNX Zubehör

Neuste Beiträge

Alle Artikel anzeigen
featured image for post: Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Produktneuheiten

16 März 2026

Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Schnellere Inspektionen. Sicherer Betrieb. ...