Home / De / PCM 125
MNX image

MNX

Ein Programm mit mehr als 260 verschiedenen Gehäusevarianten. Wählen Sie MNX, wenn Ihnen unabhängig von Umgebungsbedingungen und Einbauhöhe jederzeit das passende Gehäuse zur Verfügung stehen soll. MNX bietet die optimale Lösung zum Schutz elektrischer und elektronischer Komponenten aller Art.

  • Abmessungen: 100 x 100 x 35 mm – 360 x 255 x 152 mm (max. 175 mm Tiefe in der Größe PC/PCM 200)
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

Höhe (mm)

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter

Keine Ergebnisse gefunden

Please try a different search term

PCM 125/60 G
Gehäuse

PCM 125/60 G

6016307

Gehäuse PC, metrisch
PCM 125/75 G
Gehäuse

PCM 125/75 G

6016308

Gehäuse PC, metrisch
PCM 125/100 G
Gehäuse

PCM 125/100 G

6016309

Gehäuse PC, metrisch
PCM 125/125 G
Gehäuse

PCM 125/125 G

6016310

Gehäuse PC, metrisch
PCM 125/60 T
Gehäuse

PCM 125/60 T

6016907

Gehäuse PC, metrisch
PCM 125/75 T
Gehäuse

PCM 125/75 T

6016908

Gehäuse PC, metrisch
PCM 125/100 T
Gehäuse

PCM 125/100 T

6016909

Gehäuse PC, metrisch
PCM 125/125 T
Gehäuse

PCM 125/125 T

6016910

Gehäuse PC, metrisch

MNX Zubehör

Neuste Beiträge

Alle Artikel anzeigen
featured image for post: Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Produktneuheiten

16 März 2026

Transparente ARCA-Tür: Optimale Sichtbarkeit

Schnellere Inspektionen. Sicherer Betrieb. ...