Startseite / Produkte / PCM 100
MNX image

MNX

Ein Programm mit mehr als 260 verschiedenen Gehäusevarianten. Wählen Sie MNX, wenn Ihnen unabhängig von Umgebungsbedingungen und Einbauhöhe jederzeit das passende Gehäuse zur Verfügung stehen soll. MNX bietet die optimale Lösung zum Schutz elektrischer und elektronischer Komponenten aller Art.

  • Abmessungen: 100 x 100 x 35 mm – 360 x 255 x 152 mm (max. 175 mm Tiefe in der Größe PC/PCM 200)
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PCM 100/60 G
Gehäuse

PCM 100/60 G

6016301

Gehäuse PC, metrisch
Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 130 x 80 x 60

PCM 100/75 G
Gehäuse

PCM 100/75 G

6016302

Gehäuse PC, metrisch
Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 130 x 80 x 75

PCM 100/100 G
Gehäuse

PCM 100/100 G

6016303

Gehäuse PC, metrisch
Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 130 x 80 x 100

PCM 100/125 G
Gehäuse

PCM 100/125 G

6016304

Gehäuse PC, metrisch
Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 130 x 80 x 125

PCM 100/75 T
Gehäuse

PCM 100/75 T

6016902

Gehäuse PC, metrisch
Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 130 x 80 x 75

PCM 100/100 T
Gehäuse

PCM 100/100 T

6016903

Gehäuse PC, metrisch
Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 130 x 80 x 100

PCM 100/125 T
Gehäuse

PCM 100/125 T

6016904

Gehäuse PC, metrisch
Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 130 x 80 x 125

PCM 100 Zubehör

MIV 10
Gehäuse

MIV 10

5514082

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
MIV 5
Gehäuse

MIV 5

5514081

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
MIV 100
Gehäuse

MIV 100

5514076

Montageplatte, für Gehäuse
FP 22046
Gehäuse

FP 22046

8522346

Wandbefestigungslaschen