Startseite / Produkte / MNX 125H
MNX image

MNX

Ein Programm mit mehr als 260 verschiedenen Gehäusevarianten. Wählen Sie MNX, wenn Ihnen unabhängig von Umgebungsbedingungen und Einbauhöhe jederzeit das passende Gehäuse zur Verfügung stehen soll. MNX bietet die optimale Lösung zum Schutz elektrischer und elektronischer Komponenten aller Art.

  • Abmessungen: 100 x 100 x 35 mm – 360 x 255 x 152 mm (max. 175 mm Tiefe in der Größe PC/PCM 200)
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PC 125/60 HG
Gehäuse

PC 125/60 HG

6011307

Gehäuse PC
Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 130 x 130 x 60

PC 125/75 HG
Gehäuse

PC 125/75 HG

6011308

Gehäuse PC
Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 130 x 130 x 75

PC 125/100 HG
Gehäuse

PC 125/100 HG

6011309

Gehäuse PC
Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 130 x 130 x 100

PC 125/125 HG
Gehäuse

PC 125/125 HG

6011310

Gehäuse PC
Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 130 x 130 x 125

PC 125/60 HT
Gehäuse

PC 125/60 HT

6011907

Gehäuse PC
Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 130 x 130 x 60

PC 125/75 HT
Gehäuse

PC 125/75 HT

6011908

Gehäuse PC
Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 130 x 130 x 75

PC 125/100 HT
Gehäuse

PC 125/100 HT

6011909

Gehäuse PC
Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 130 x 130 x 100

PC 125/125 HT
Gehäuse

PC 125/125 HT

6011910

Gehäuse PC
Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 130 x 130 x 125

ABS 125/60 HG
Gehäuse

ABS 125/60 HG

6081307

Gehäuse ABS
Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 130 x 130 x 60

ABS 125/75 HG
Gehäuse

ABS 125/75 HG

6081308

Gehäuse ABS
Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 130 x 130 x 75

ABS 125/100 HG
Gehäuse

ABS 125/100 HG

6081309

Gehäuse ABS
Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 130 x 130 x 100

ABS 125/125 HG
Gehäuse

ABS 125/125 HG

6081310

Gehäuse ABS
Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 130 x 130 x 125

MNX 125H Zubehör

MIV 10
Gehäuse

MIV 10

5514082

Tragschiene TS 35, für Gehäuse
FP 22046
Gehäuse

FP 22046

8522346

Wandbefestigungslaschen
MIV 125
Gehäuse

MIV 125

5514077