Startseite / Produkte / MNX Accessories
MNX image

MNX

Ein Programm mit mehr als 260 verschiedenen Gehäusevarianten. Wählen Sie MNX, wenn Ihnen unabhängig von Umgebungsbedingungen und Einbauhöhe jederzeit das passende Gehäuse zur Verfügung stehen soll. MNX bietet die optimale Lösung zum Schutz elektrischer und elektronischer Komponenten aller Art.

  • Abmessungen: 100 x 100 x 35 mm – 360 x 255 x 152 mm (max. 175 mm Tiefe in der Größe PC/PCM 200)
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 07
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
Enclosures

5514583

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 66 x 80 x 1.5

Enclosures

5514076

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 98 x 48 x 1.5

Enclosures

5514077

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 98 x 98 x 1.5

Enclosures

5514078

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 148 x 98 x 1.5

Enclosures

5514079

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 148 x 148 x 1.5

Enclosures

5514080

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 223 x 148 x 1.5

Enclosures

5514585

Montageplatte, für Gehäuse

Abmessungen - 330 x 225 x 1.5

Enclosures

8524030

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 80 x 35 x 7

Enclosures

5514081

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 50 x 35 x 7.5

Enclosures

5514082

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 100 x 35 x 7.5

Enclosures

5514083

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 150 x 35 x 7.5

Enclosures

5514084

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 225 x 35 x 7.5

Enclosures

5514586

Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Abmessungen - 329 x 35 x 7.5

Enclosures

9802001

Plastik-Scharniere, grau

Abmessungen - 30 x 20 x 12

Enclosures

8522346

Wandbefestigungslaschen

Abmessungen - 35 x 16 x 10

Enclosures

5510674

Wandbefestigungslaschen, 2 St. inkl. Schrauben

Abmessungen - 40 x 88 x 14

Enclosures

6330001

Schwarzer Schraubenset, Flacher Deckel (10/13 mm)

Abmessungen - 24 x 10 x 10

Enclosures

6330002

Schwarzer Schraubenset, Flacher Deckel (10/13 mm)

Abmessungen - 24 x 10 x 10

Enclosures

6330003

Schwarzer Schraubenset, Hoher Deckel (25-100 mm)

Abmessungen - 40 x 10 x 10

Enclosures

6330004

Schwarzer Schraubenset, Hoher Deckel (25-100 mm)

Abmessungen - 40 x 10 x 10

Enclosures

6300002

Graues Schraubenset, Flacher Deckel (10/13 mm)

Abmessungen - 24 x 10 x 10

Enclosures

6300003

Graues Schraubenset, Hoher Deckel (25-100 mm)

Abmessungen - 40 x 10 x 10

Enclosures

6300004

Graues Schraubenset, Hoher Deckel (25-100 mm)

Abmessungen - 40 x 10 x 10

Enclosures

6300001

Graues Schraubenset, Flacher Deckel (10/13 mm)

Abmessungen - 24 x 10 x 10

MNX Accessories Zubehör