Home / De / MCE65 8M
MCE65 image

MCE65

MCE65, die modulare Gehäusereihe von Fibox. Von industriellen Steckdosen bis hin zu modularen Steuereinheiten bietet Fibox MCE65 außergewöhnlichen Schutz und Witterungsbeständigkeit. Fibox MCE65 ist aus robustem thermoplastischen Kunststoff hergestellt und gewährleistet, dass Ihre Komponenten unabhängig von der Umgebung, in der es installiert ist, geschützt sind.

  • Abmessungen: 127 x 200 x 120 mm – 318 x 663 x 142 mm
  • PC / ABS: IP 65; IK 08
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

Height (mm)

30 mm 600 mm

Width (mm)

30 mm 600 mm

Depth (mm)

30 mm 600 mm
Filter

Keine Ergebnisse gefunden

Please try a different search term

MCE65 8M
Gehäuse

MCE65 8M

7350002

MCE65 Accessories

Neuste Beiträge

Alle Artikel anzeigen
featured image for post: Die Lösung für die Herausforderung der Sichtbarkeit: Einführung der transparenten ARCA-Tür

Produktneuheiten

16 März 2026

Die Lösung für die Herausforderung der Sichtbarkeit: Einführung der transparenten ARCA-Tür

Schnellere Inspektionen. Sicherer Betrieb. ...