Startseite / Produkte / MCE65 18M
MCE65 image

MCE65

MCE65, die modulare Gehäusereihe von Fibox. Von industriellen Steckdosen bis hin zu modularen Steuereinheiten bietet Fibox MCE65 außergewöhnlichen Schutz und Witterungsbeständigkeit. Fibox MCE65 ist aus robustem thermoplastischen Kunststoff hergestellt und gewährleistet, dass Ihre Komponenten unabhängig von der Umgebung, in der es installiert ist, geschützt sind.

  • Abmessungen: 127 x 200 x 120 mm – 318 x 663 x 142 mm
  • PC / ABS: IP 65; IK 08
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
MCE65 18M
Gehäuse

MCE65 18M

7350004

Gehäuse IP65 – Oberflächenmontage

Abmessungen - 259 x 428 x 142

MCE65 18M Zubehör