Euronord
Das Euronord-Programm umfasst mehr als 170 Standardgrößen, wodurch sich optimale Kombinationsmöglichkeiten mit schon vorhandenen Gehäusen ergeben. Die neue EURONORD 3 Gehäuseserie enthält einige innovative Eigenschaften wie zum Beispiel korrosionsbeständige Schnellverschluss-Deckelschrauben und einen vertieften Bereich der Gehäusedeckel für Folientastaturen oder auch Frontfolien.
- Abmessungen: 50 x 52 x 40 mm – 400 x 405 x 120 mm
- PC: IP 66/67; IK 07 (Seitenfläche), IK 08 (Stirnfläche)
- ABS: IP 66/67; IK 07P:IP 66/67; IK 08
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
PC 080806
7032540
Abmessungen - 80 x 82 x 55
PC 080807
7032560
Abmessungen - 80 x 82 x 65
PC 080809
7032550
Abmessungen - 80 x 82 x 85
PC 080810
7032570
Abmessungen - 80 x 82 x 95
PCT 080806
7022541
Abmessungen - 80 x 82 x 55
PCT 080807
7022561
Abmessungen - 80 x 82 x 65
PCT 080809
7022551
Abmessungen - 80 x 82 x 85
PCT 080810
7022571
Abmessungen - 80 x 82 x 95
AB 080806
7083540
Abmessungen - 80 x 82 x 55
AB 080807
7083560
Abmessungen - 80 x 82 x 65