PC 080810 main image
PC 080810 main image
PC 080810 main image
PC 080810 thumb 1
PC 080810 thumb 2
PC 080810 thumb 3

PC 080810

7032570

Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen - 80 x 82 x 95

Download Datenblatt

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074058331

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Höhe (mm) : 80

Breite (mm) : 82

Tiefe (mm) : 95

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN/IEC 61439-1:2015

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 V0

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

A1-A3 GWP (kgCO2e): 1.04481

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

EURO080806-10.gif Herunterladen
EURO080806-10i.gif Herunterladen
SGSFimko_EURONORD.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • 080803C.dwg
  • 080803C.dxf
  • FIBOX_EU080803C.step
  • FIBOX_EU080803C.x_t
  • FIBOX_EU080803C.zip
  • 080807B.dwg
  • 080807B.dxf
  • FIBOX_EU080807B.step
  • FIBOX_EU080807B.x_t
  • FIBOX_EU080807B.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

PC 080810 7032570 Zubehör

TM 0808
Gehäuse

TM 0808

9512011

Montageplatte, für Gehäuse
TH A
Gehäuse

TH A

9802001

Plastik-Scharniere, grau
TRM 0808
Gehäuse

TRM 0808

9820004

Tragschiene TS 15, für Gehäuse

PC 080810

Fibox
7032570_PC_080810_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 080810

Artikel-Nr. : 7032570

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074058331

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

EURO080806-10
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 80 82 95
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
TM 0808 Montageplatte, für Gehäuse
(56 x 71 x 1.5)
TH A Plastik-Scharniere, grau
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(68 x 15 x 5)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD